SOT-323

PG-SOT323-3-3

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-SOT323
  • 端子
    3
  • バリアント
    3
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    2.0
  • ボディ幅 (mm)
    1.25
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.65
インフィニオンのスモールアウトライントランジスタ(SOT)、ダイオード(SOD)、半導体(SC)、半導体トランジスタ(SCT)パッケージは、ファミリーとしてさまざまな製品群で提供されています。 リード・フレーム・ベースのパッケージは、最大ピン数が6個までの対称または非対称のピン配置構成を特長としています。 2列ガルウィング形状のリード線により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能になります。 リード構造により、ガルウィング形状の信頼性を提供しながら、高い統合レベルが可能になります。 代表的な製品は、トランジスタ、ダイオード、MOSFETおよびバイアスコントローラ、ドライバIC、サージ保護、スイッチなどです。

イメージギャラリー

TNR PG-SOT323-3-3
パッケージ形態Tape & Reelの画像 - PG-SOT323-3-3
TNR PG-SOT323-3-3
SPO PG-SOT323-3-3
PG-SOT323-3-3_Footprint Drawing
ドキュメントと図面