PG-SOT223-4-24

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-SOT223
  • 端子
    4
  • バリアント
    24
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    6.5
  • ボディ幅 (mm)
    3.5
  • 最小端子ピッチ (mm)
    2.3
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    1000
    1
    180
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    1000
    1
    180
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    4000
    1
    330
インフィニオンのスモールアウトライントランジスタ(SOT)、ダイオード(SOD)、半導体(SC)、半導体トランジスタ(SCT)パッケージは、ファミリーとしてさまざまな製品群で提供されています。 リード・フレーム・ベースのパッケージは、最大ピン数が6個までの対称または非対称のピン配置構成を特長としています。 2列ガルウィング形状のリード線により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能になります。 リード構造により、ガルウィング形状の信頼性を提供しながら、高い統合レベルが可能になります。 代表的な製品は、トランジスタ、ダイオード、MOSFETおよびバイアスコントローラ、ドライバIC、サージ保護、スイッチなどです。

イメージギャラリー

PG-SOT223-4-24_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - PG-SOT223-4-24
PG-SOT223-4-24_Footprint Drawing
PG-SOT223-4-24_Package Outline
ドキュメントと図面