LGA-140 (002-25082)

PG-LFLGA-140-801

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-LFLGA
  • 端子
    140
  • バリアント
    801
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    29.0
  • ボディ幅 (mm)
    27.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.8
  • TRAY
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    360
    10
ドキュメントと図面