パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-DSOSP
  • 端子
    14
  • バリアント
    81
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    5.4
  • ボディ幅 (mm)
    5.7
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.65
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    2000
    1
    330
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    1800
    1
    330
インフィニオンのデュアル・スモール・アウトライン・センサー圧力(DSOSP)パッケージは、さまざまなバリエーションとして提供されます。 リードフレームベースのキャビティタイプのパッケージは、中央に配置されたMEMS(Micro-Electro-Mechanical System)センサーチップを特長としています。 ガルウィングリード接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能になります。 カバーの蓋に信号ポートが開いているため、基板実装プロセスでは追加の考慮が必要です。 代表的な製品は、気圧(BAP)およびマニホールド(MAP)センサー、側面衝突検出用圧力センサー(SAB)、タイヤ空気圧センサー(TPMS)など、スペース効率の高いソリューションです。

イメージギャラリー

PG-DSOSP-14-81_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - PG-DSOSP-14-81
PG-DSOSP-14-81_Footprint Drawing
PG-DSOSP-14-81_Package Outline
ドキュメントと図面