PG-DIP-8-15

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-DIP
  • 端子
    8
  • バリアント
    15
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    9.52
  • ボディ幅 (mm)
    6.35
  • 最小端子ピッチ (mm)
    2.54
  • TUBE
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    2000
    40
インフィニオンのシングル(SIP)およびデュアルインラインパッケージ(DIP)は、さまざまなファミリとして提供されます。 ストレートリード終端設計により、スルーホール技術(THT)を使用した高い堅牢性の基板実装が可能になります。 THDのリード線は、はんだ付けする前にボードのドリル穴に挿入されます。 プリマウント加工中は、リード曲げ時などに特別な注意を払う必要があります。 代表的な製品は、パワーIC、パワーMOSFET、メモリ、インテリジェントパワーモジュール(IPM)、太陽光発電リレーおよびアイソレータ、照明ICなどです。

イメージギャラリー

PG-DIP-8-15_PNG
パッケージ外形の画像 - PG-DIP-8-15
PG-DIP-8-15_PNG
PG-DIP-8-15_PNG
ドキュメントと図面