DIP 29x12

PG-DIP-23-1

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-DIP
  • 端子
    23
  • バリアント
    1
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    29.0
  • ボディ幅 (mm)
    12.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27
インフィニオンのシングル(SIP)およびデュアルインラインパッケージ(DIP)は、さまざまなファミリとして提供されます。 ストレートリード終端設計により、スルーホール技術(THT)を使用した高い堅牢性の基板実装が可能になります。 THDのリード線は、はんだ付けする前にボードのドリル穴に挿入されます。 プリマウント加工中は、リード曲げ時などに特別な注意を払う必要があります。 代表的な製品は、パワーIC、パワーMOSFET、メモリ、インテリジェントパワーモジュール(IPM)、太陽光発電リレーおよびアイソレータ、照明ICなどです。

イメージギャラリー

PG-DIP-23-1_Package Outline
パッケージ外形の画像 - PG-DIP-23-1
PG-DIP-23-1_Package Outline
ドキュメントと図面