パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-ATSLP
  • 端子
    12
  • バリアント
    4
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    1.1
  • ボディ幅 (mm)
    1.9
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.4
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    4500
    1
    180
インフィニオンの薄型小型リードレスパッケージ(TSLP)は、さまざまなファミリーとして提供されています。 アドバンスドシン(AT)バージョンとシンスーパー(TS)バージョンがあります。 その小さなアウトラインとリードフレームレス構造により、軽量アプリケーションに最適です。 リードレスのボトムターミネーション接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能です。 同じフットプリントのドロップイン・ソリューションには、薄型の小型無鉛パッケージ(TSNP)のパッケージ・ファミリーがあります。 代表的なアプリケーションは、リニア電圧レギュレータ、スイッチ、チューナ、ダイオード、ESDデバイス、RFミキサー、汎用およびRFトランジスタなどです。

イメージギャラリー

ATSLP-12-1,-2,-3,-4,-5,-7-TP
パッケージ形態Tape & Reelの画像 - PG-ATSLP-12-4
ATSLP-12-1,-2,-3,-4,-5,-7-TP
PG-ATSLP-12-4_Footprint Drawing
ドキュメントと図面