CLCC-8 (002-10273)

CG-LCC-8-801

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    CG
  • パッケージ ファミリー
    CG-LCC
  • 端子
    8
  • バリアント
    801
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    5.0
  • ボディ幅 (mm)
    3.2
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27
インフィニオンのセラミックリードレスチップキャリア(LCC)は、さまざまなファミリーとして提供されます。 リードレスのボトムターミネーション接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能です。 代表的な製品は、パワーIC、パワーMOSFET、発振器です。

イメージギャラリー

CG-LCC-8-801_Bakeable Trays
パッケージ形態Trayの画像 - CG-LCC-8-801
CG-LCC-8-801_Bakeable Trays
CG-LCC-8-801_Package Outline
CG-LCC-8-801_Tape and Reel
ドキュメントと図面