LCC-6 (001-10044)

CG-LCC-6-800

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    CG
  • パッケージ ファミリー
    CG-LCC
  • 端子
    6
  • バリアント
    800
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    4.978
  • ボディ幅 (mm)
    3.175
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    1000
    1
インフィニオンのセラミックリードレスチップキャリア(LCC)は、さまざまなファミリーとして提供されます。 リードレスのボトムターミネーション接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能です。 代表的な製品は、パワーIC、パワーMOSFET、発振器です。

イメージギャラリー

CG-LCC-6-800_Package Outline
パッケージ外形の画像 - CG-LCC-6-800
CG-LCC-6-800_Package Outline
CG-LCC-6-800_Tape and Reel
ドキュメントと図面