FPAK-36 (002-26946)

CG-FP-36-802

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    CG
  • パッケージ ファミリー
    CG-FP
  • 端子
    36
  • バリアント
    802
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    23.4
  • ボディ幅 (mm)
    33.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27
インフィニオンのフラットパック(FP)パッケージは、さまざまなファミリとして提供されます。 フラットリード接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した基板実装が可能です。 代表的な製品は、パワーIC、ソリッドステートリレー、メモリです。

イメージギャラリー

CG-FP-36-802_Package Outline
パッケージ外形の画像 - CG-FP-36-802
CG-FP-36-802_Package Outline
ドキュメントと図面