CLCC-32 (51-80068)

C-LCC-32-801

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    C
  • パッケージ ファミリー
    C-LCC
  • 端子
    32
  • バリアント
    801
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    13.97
  • ボディ幅 (mm)
    11.43
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27
  • TUBE
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    330
    10
インフィニオンのセラミックリードレスチップキャリア(LCC)は、さまざまなファミリーとして提供されます。 リードレスのボトムターミネーション接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能です。 代表的な製品は、パワーIC、パワーMOSFET、発振器です。

イメージギャラリー

C-LCC-32-801_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - C-LCC-32-801
C-LCC-32-801_Footprint Drawing
C-LCC-32-801_Package Outline
ドキュメントと図面