PowIR-SMD

C-CCN-4-950

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    C
  • パッケージ ファミリー
    C-CCN
  • 端子
    4
  • バリアント
    950
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    7.11
  • ボディ幅 (mm)
    5.335
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.56
インフィニオンは、さまざまなチップキャリア無鉛(CCN)パッケージを提供しています。 リードレスのボトムターミネーション接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能です。 代表的な製品は、MOSFET、ダイオード、整流器です。
ドキュメントと図面