PG-TO252
インフィニオンの表面実装トランジスタアウトライン(TO)パッケージは、さまざまなファミリーとして提供されます。 インフィニオンのTO SMDパッケージは、DPAKおよびD2PAKとして提供され、モールドボディサイズは約1000μm未満です。 6〜9ミリメートル。 インフィニオンの名称は、JEDECが定めた標準化された名称TO-252およびTO-263に従っています。 PG-TO252 DPAK、PG-TO263 D2PAK。 シングルエンドSMDパッケージのI/Oリード線は、パッケージ金型本体側から外側に折り曲げられ、明確な「フット」と「ヒール」の形状を形成しています。 その「ガルウィング」形状のリード形状は、完全に自動化されたプロセスを使用して、ヒートシンクパッドと同じ基板表面に取り付けることができます。 ガルウィング形状のリード型アルトランジスタは、表面実装技術(SMT)を使用したハイスループット基板実装用です。 代表的な製品は、ダイオード、トランジスタ、リニア電圧レギュレータ、スイッチ、IGBTディスクリート、ハーフブリッジIC、リニアドライバなどです。