PG-SOT363
インフィニオンのスモールアウトライントランジスタ(SOT)、ダイオード(SOD)、半導体(SC)、半導体トランジスタ(SCT)パッケージは、ファミリーとしてさまざまな製品群で提供されています。 リード・フレーム・ベースのパッケージは、最大ピン数が6個までの対称または非対称のピン配置構成を特長としています。 2列ガルウィング形状のリード線により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能になります。 リード構造により、ガルウィング形状の信頼性を提供しながら、高い統合レベルが可能になります。 代表的な製品は、トランジスタ、ダイオード、MOSFETおよびバイアスコントローラ、ドライバIC、サージ保護、スイッチなどです。