PG-BGA
インフィニオンのボールグリッドアレイ(BGA)パッケージは、さまざまなファミリーとして提供されています。 これらは、低(L)、薄型(T)、および非常に薄い(V)プロファイルバージョンとして入手可能です。 ファインピッチ(F)製品とフリップチップ(FC)バージョンが具体的に指定されています。 私のレガシーな呼称には、ウルトラファインボールグリッドアレイ(UFBGA)または非常に薄いプロファイルファインピッチボールグリッドアレイ(WFBGA)が含まれます。 BGAのコンセプトは、通常、ファンアウト付きのオーバーモールドラミネート基板を使用して、パッケージの周囲ではなく底面に接続します。 はんだ付け済みのボール形状の端子により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能になります。 フットプリントは通常対称で、はんだボール端子は基板実装後に安定したスタンドオフを提供します。 典型的な製品は、マイクロコントローラやメモリなどの多数の信号ラインです。