インフィニオン、AIデータセンター向けにSiとGaN設計を同一基板で可能にする共通フットプリント ゲートドライバー EiceDRIVER™ 2EDL90xG3を発表
インフィニオン、AIデータセンター向けにSiとGaN設計を同一基板で可能にする共通フットプリント ゲートドライバー EiceDRIVER™ 2EDL90xG3を発表
テクノロジーニュース
2026年6月2日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、シリコン (Si) および窒化ガリウム (GaN) の電源設計を同一PCB上で実現可能にする、120 V対応の共通フットプリント ゲートドライバー EiceDRIVER™ 2EDL90xG3を発表しました。AIデータセンターの電力密度がますます高まる中、PCBの再設計を行うことなく、SiとGaNソリューションを評価および切り替えできることは、電源システム設計者にとって重要性を増しています。2EDL90xG3はこのニーズに直接対応し、48 Vおよび高電圧中間バスコンバーター (HV IBC) アプリケーションをサポートするとともに、技術評価時の設計負荷を低減します。さらに、独自の5 Vゲートクランプ機能によりGaN用ゲートドライバーの電源設計を簡素化し、システム効率の向上にも貢献します。
2EDL90xG3は5つの設定可能な動作モードを備え、幅広い電源トポロジーに対応します。デュアルフローティング出力アーキテクチャと5 Vゲートクランプの組み合わせにより、SiおよびGaN設計の双方でハイブリッド スイッチ キャパシタ (HSC) トポロジーを実現できます。また、最大4 Aのソース電流および6 Aのシンク電流を持つ高いドライバー駆動能力により、HV IBCステージのセカンダリー側の駆動に必要な柔軟性を提供します。帯域幅が標準5 MHzで、最大35 Vの高コモンモード電圧に対応する電流検出アンプを内蔵しており、システムの部品点数 (BoM) 削減と電力密度の向上に寄与します。この電流検出アンプは、フルスケール時に標準1%の高精度を実現し、精密な制御ループ制御に加え、迅速な過電流および短絡保護をサポートします。さらに、ブートストラップダイオードを内蔵しており、ハーフブリッジおよびフルブリッジ構成における基板スペースの削減とBoMの低減を実現します。2EDL90xG3は、コンパクトな16ピン、3 mm x 3 mmのQFNパッケージで提供されます。
本ドライバーは、グリッドからプロセッサコアに至るまでの電力チェーンを網羅する、インフィニオンの広範なAIサーバー向け電源ポートフォリオでの使用に最適化されています。これには、ソリッドステートトランスフォーマー (SST、半導体変圧器) やサーキットブレーカー (SSCB、半導体遮断器)、電源ユニットおよびバッテリーバックアップユニット (BBU)、中間バスコンバーター (IBC)、セカンドステージのDC変換用パワーモジュールが含まれます。シリコン (Si)、炭化ケイ素 (SiC)、窒化ガリウム (GaN)それぞれの特長を組み合わせることで、インフィニオンはお客様にエンドツーエンドの電源アーキテクチャへの明確かつ実証済みの道筋を提供します。本ポートフォリオは、一貫した設計リソースと、高品質かつスケーラブルなコンポーネントによって支えられており、次世代AIサーバープラットフォームに最適化されています。
供給状況
2EDL900G3および2EDL901G3は現在サンプル提供中です。詳細はwww.infineon.com/ja/part/2EDL900G3およびwww.infineon.com/ja/part/2EDL901G3をご覧ください。
PCIM Europe 2026におけるインフィニオン
PCIM Europeは2026年6月9日から11日までドイツのニュルンベルクで開催されます。インフィニオンはホール7、ブース470において、脱炭素化とデジタル化に向けた製品とソリューションを紹介します。報道関係のお問い合わせはmedia.relations@infineon.comまで、業界アナリストでブリーフィングをご希望の方はMarketResearch.Relations@infineon.comまでメールでご連絡ください。PCIM 2026におけるインフィニオンの見どころに関する情報は、www.infineon.com/pcimをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Infineon’s EiceDRIVER™ 2EDL90xG3 enables silicon and gallium nitride power designs on the same PCB
JPEG
2126x1772 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpss202606-096