インフィニオン、次世代AIコンピューティング向けに業界初の2 A/mm²超えを実現するTLVR搭載4相パワーモジュールを発表
テクノロジーニュース
2026年3月26日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、先進的なAIデータセンターの電力需要に対応するため、TLVR (トランスインダクタンス電圧レギュレーター) インダクタを搭載した高電流密度の4相パワーモジュールを発表しました。新製品TDM24745Tは、次世代AIアクセラレータの急速に高まる電力要件を満たすよう設計された、OptiMOS™ クアッドフェーズ (4相) パワーモジュールです。4つのパワーステージ、TLVRインダクタおよびデカップリング コンデンサを9 x 10 x 5 mm³のコンパクトなパッケージに集積し、2 A/mm²を超える業界最高水準の電流密度を実現しています。この組み合わせにより、卓越した過渡応答特性が実現し、最先端のGPUやAIプロセッサが求める大電流のコア レールに対して、水平および垂直双方の電力供給構成に対応します。
インフィニオンのシニア バイス プレジデント兼パワーICおよびコネクティビティ担当ゼネラル マネージャーであるアサ―ル ザイディ (Athar Zaidi) は「AIの処理負荷が前例のないスピードで拡大する中、高効率かつ極めてコンパクトな電力供給へのニーズはこれまで以上に高まっています。当社はTDM24745Tによって、大電流電圧レギュレーションの新たな可能性を切り拓きます。極めて小さなフットプリントの中に業界最高水準の電流密度とTLVR技術を両立させることで、お客様はより高いコンピュート性能を引き出し、電力消費を抑え、さらには次世代AIデータセンターの導入を加速させることができます」と述べています。
AIデータセンターの電力要件が増大し続ける中、電源アーキテクチャにはさらなる小型化、高応答性、高効率化が求められています。TDM24745Tは、これらの課題に対応するため、電源アーキテクチャ設計の簡素化に加え、高電力密度化によってPCB上のスペースを確保し、追加のコンピュート リソースの搭載を可能にするとともに、極めて高速な過渡応答を実現します。また、TLVRアーキテクチャでは、必要な出力コンデンサ容量を最大50%削減することも可能です。これにより、設計者は省スペースかつ高効率なレイアウトを実現することができ、それがAIサーバー プラットフォーム全体における省電力化やTCO (総保有コスト) の改善に直接貢献します。
TDM24745Tは、このコンパクトなフォームファクターにおける業界初のTLVR搭載4相パワーモジュールとして、最大320 Aのピーク電流容量を備えており、次世代AIプロセッサや、大電流を必要とするマルチプロセッサ プラットフォームに最適です。インフィニオンのデジタル マルチフェーズ コントローラーとの組み合わせによって、柔軟かつスケーラブルな電源アーキテクチャを構築でき、進化の速いAI環境におけるシステム展開を加速します。さらに、OptiMOS-6 MOSFETテクノロジー、チップ埋め込み型統合および独自の磁性体を採用することで、高密度なAIサーバー設計においても優れた効率と熱性能を実現し、エネルギー効率の高いAIファクトリーの構築に寄与します。
TDM24745Tパワーモジュールは、送電網からプロセッサのコア レールに至るまでをカバーする、インフィニオンのエンドツーエンドなAIサーバー向け電力供給エコシステムにシームレスに統合されます。インフィニオンは、シリコン (Si)、シリコンカーバイド (SiC)、窒化ガリウム (GaN) テクノロジーの特長を組み合わせることで、AIに最適化されたデータセンター アーキテクチャにおいて最高水準の効率、堅牢性、および電力密度を実現する包括的かつスケーラブルなソリューションを提供します。
供給状況について
さらなる詳細は、TDM24745T OptiMOS quad-phase power moduleをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
As the industry’s first TLVR quad‑phase module in this compact form factor, the Infineon TDM24745T power module offers up to 320 A peak current capability.
JPEG
2126x1196 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpss202603-076