インフィニオンのEZ-USB™ FX10コントローラーと3Mの5 mパッシブメタルケーブルによりUSB3 Visionカメラの性能向上を実現
テクノロジーニュース
2025年12月5日、ミュンヘン (ドイツ)
パワーシステムおよびIoTの世界的リーダーであるインフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) とスリーエム(NYSE: MMM、以下3M)は、協業により、新しいUSB3 Visionカメラ用5メートル パッシブ メタル3M™ 産業用カメラ ケーブル アセンブリ1U30P-TCシリーズを使用して、マシンビジョン (MV) カメラに最大10 Gbpsのデータ伝送が可能なソリューションを発表しました。現代の産業用オートメーションにおいて、MVシステムはプロセス制御、品質、スループットの向上、製造工程の逸脱検出において重要な役割を担っています。インフィニオンのEZ-USB™ FX10ペリフェラル コントローラー技術と3Mのマシンビジョン ケーブル イノベーションに関する知見を組み合わせることで、3Mの新しいUSB3 Vision カメラ用5メートルのパッシブ 産業用ケーブルは、長距離でも信号劣化なく優れたデータ伝送速度が可能になります。これはインフィニオンと3Mの技術を組み合わせることによって、業界で初めて実現しました。
インフィニオンのシニア バイス プレジデント兼パワーICおよびコネクティビティ システムズ担当ゼネラル マネージャーのアサ―ル ザイディ (Athar Zaidi) は「3Mとの協業は、インフィニオンが強固なパートナー エコシステムと技術革新を推進し、デジタル化を加速するというインフィニオンの使命を裏付けるものです。当社のUSBペリフェラル コントローラー ソリューションに関する専門性と、3Mのマシンビジョン ケーブル イノベーションの知見を組み合わせることで、現場の課題に応えるソリューションを創出し、製造ラインの最適化、製品品質の向上、全体効率の改善を実現します」と述べています。
3Mのディスプレイ&エレクトロニクス インターコネクト グローバルFA & APAC ポートフォリオ担当ディレクターの伊波達之助氏は「次世代半導体が性能の限界を押し広げ続ける中、信頼性の高い高速信号伝送への需要はかつてないほど高まっています。3Mは、最適な信号完全性を確保し、最先端の半導体技術とのシームレスな統合を可能にする先進的なケーブルハーネス ソリューションの提供に取り組んでいます。インフィニオンとの緊密な連携により、市場における普及促進と新たな用途拡大の機会に貢献することを目指しています」と述べています。
インフィニオンのEZ-USB FX10ペリフェラル コントローラーは、極めて優れた性能を実現するために設計された最先端のUSB3.2 PHY技術により、3MのUSB3 Visionケーブルの特性を活かします。本ソリューションは、28dBの挿入損失への対応、プログラム可能な送信機の最適化機能、そして高度な受信側イコライゼーションを備え、電気的ノイズの多い産業環境においても信頼性の高いデータ伝送を可能にします。さらに、内蔵のアイ モニターがリアルタイムで信号品質のフィードバックを提供し、トラブルシューティングやシステム検証を簡素化します。これらの技術と3Mのマシンビジョン ケーブル設計の知見を組み合わせることで、3Mの5メートルのパッシブメタル産業用カメラ ケーブルにおいて最大10Gbpsのデータ伝送速度を実現し、要求の厳しいMVアプリケーションに最適なソリューションとなります。このケーブルはアクティブリピーターや信号増幅器を不要にすることで、USB3 Vision規格への完全準拠を維持しながら、複雑さとコストを低減します。
5メートルに延長可能なパッシブ ケーブル対応により、リアルタイムのMVアプリケーションに不可欠な高速データ伝送を維持しつつ、製造現場における柔軟なカメラ配置が可能になります。このケーブルの用途として、品質管理システム、自動化された製造ライン、スマートファクトリーの導入、および自動車製造、電子機器生産、食品加工、医薬品製造などの厳しい産業環境におけるMVシステムが挙げられます。
供給状況について
インフィニオンのEZ-USB™ FX10およびFX5N USB 10Gbpsペリフェラル コントローラーの詳細についてはこちら、また、マシンビジョンに関する詳細については、こちらをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
3M USB3 Vision
Enabled by Infineon EZ-USB controller, the 3M Industrial Camera Cable Assembly 1U30P-TC series for USB3 vision camera is capable of transmitting data at speeds of 10Gbps.
JPEG
2126x2125 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpss202512-034