インフィニオンのEZ-USB™コントローラー搭載のCIS社USB 3.2カメラがローンチ
テクノロジーニュース
2025年6月17日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、株式会社シーアイエス (以下CIS) の新しいUSB 5 Gbit/sおよび10 Gbit/sカメラ向けにEZ-USB™ FX5およびFX10コントローラーを供給します。これらの次世代デバイスは、広く採用されているUSBペリフェラル コントローラーであるEZ-USB FX3に、高速USB 10 Gbit/sおよびLVDSインターフェースのサポートを追加したものです。この進歩によって、総データ帯域幅が前世代より最大275%増加し、データ転送の大幅な高速化とシステム性能の改善が可能になりました。
インフィニオンのワイヤード コネクティビティ ソリューション担当シニア バイス プレジデントであるガネッシュ スブラマニアム (Ganesh Subramaniam) は「私たちは、EZ-USBコントローラーによってCISの次世代製品の市場投入をサポートできることを誇りに思っています。インフィニオンのソリューションは、高いデータ スループット、低い消費電力、柔軟なコネクティビティを組み合わせることによりお客様の市場投入までの時間を短縮し、コンパクトなフォーム ファクターで高度なUSB 3.2製品を開発できるようにします。CISとのコラボレーションは、さまざまな業界の新たなデータ集約型アプリケーションにおいて、当社のテクノロジーがいかにイノベーションを推進しているかを示す優れた例といえます」と述べています。
EZ-USB FX10は、デュアルArm® Cortex®-M4およびM0+コア、512 KBのフラッシュ メモリ、128 KBのSRAM、128 KBのROM、7系統のシリアル通信ブロック (SCB) を備えています。また、暗号化アクセラレータと、LVDS/LVCMOSインターフェースとUSBポート間の最大10 Gbit/sでのダイレクト メモリ アクセス (DMA) 転送を可能にする高帯域幅データ サブシステムも含まれています。追加した1 MBのSRAMがUSBデータのバッファリングをサポートします。このコントローラーはUSB-C接続検出とフリップマルチプレクサー機能も提供しているため、外部ロジック コンポーネントが不要になります。処理能力、インターフェースの柔軟性、統合された機能のこの組み合わせが、幅広い高速USBアプリケーションをサポートします。
CISは、新しいUSB 3.2カメラの発表により、産業用画像処理市場の枠を超えて、コネクティビティ、速度、画質、コンパクトな設計が極めて重要な物流、ロボット工学、医療技術、ライフサイエンスなどの分野に進出することを目指しています。製品サンプルはすでに完成しており、7月に量産を開始する予定です。CISはさらに、多くの解像度に対応した新しいカメラ モデルによってポートフォリオを拡大しています。
CISの代表取締役社長の村岡 祐輔氏は「CISは、EZ-USB FX5とFX10をベースに、3M、5M、4K/8M、20Mピクセルのセンサーを搭載したモデルを開発しています。当社はUSB 3.2テクノロジーの経験がありませんでしたが、インフィニオンによるサポートのおかげで比較的短期間で開発を完了できると見込んでいます。この成果は極めて特筆すべきものになりました」と述べています。
今後発売される4Kバージョンのカメラには、CIS独自のClairivu™ 画像信号プロセッサ (ISP) が統合されます。このように複雑さが増したにもかかわらず、低消費電力のEZ-USB FX5およびFX10により、デバイスを1辺が29 mmの小型ハウジングに収めることができ、CISの以前の4Kモデルに比べ、体積が約半分となります。プラグアンドプレイのUSB接続機能と組み合わせたこのコンパクトな設計によって、カメラの汎用性と統合容易性が大幅に向上します。
供給状況について
EZ-USB FX10は現在供給中です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202506-118