- AURIX™ RC1 MCUs
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
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC2x
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
- スマートテレビ向けの完全なシステムソリューション
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
Reference Design - IRPLLED1
The IRPLLED1evaluation board is a high voltage LED driver designed to operate from a DC input voltage of 50V to 170V and produce an output voltage of 16V-24V to supply a programmable load current of 350mA, 700mA, 1A, or 1.5A.
ご登録がお済みでない方は、 こちらから登録してください。