TA1246
Der vorliegende Artikel beschreibt, wie sich kapazitive Sensorfunktionen in ein einfaches Embedded-System einfügen lassen, ohne auch nur eine einzige Codezeile zu schreiben. Dieses ‚Code-Free‘-Konzept verbindet den Komfort fertig ausgearbeiteter Module mit der Flexibilität eines programmierintensiven Embedded-Controllers. Der gesamte Designprozess wird in diesem Beitrag an Hand einer Produktidee aus der Praxis demonstriert und deckt sämtliche Phasen vom anfänglichen Konzept bis zum funktionierenden Prototyp ab. Möglich wird das beschriebene ‚Code-Free‘-Konzept für das Systemdesign durch die PSoC Express Software und das FirstTouch Evaluierungs-Kit – beide von Cypress Semiconductor. Kreative Menschen, die per Brainstorming neue Produkte ersinnen, sind nicht mehr darauf angewiesen, das Design an die Technikabteilung weiterzureichen, wenn sie einen funktionierenden Prototypen wünschen. Wer in der Lage ist, ein Blockschaltbild seines Systems zu zeichnen, kann mit Hilfe der grafischen Benutzeroberfläche von PSoC Express auch ein reales Produkt generieren. Selbst Anwender, die noch nicht mit PSoC Express gearbeitet haben, benötigen dafür nur wenige Stunden. Die Entwicklungszeit reduziert sich hierdurch ebenso wie die Projektkosten.
ご登録がお済みでない方は、 こちらから登録してください。