Introducing an Evolutionary Leap in Embedded Design - Korean
당신은 얼마나 많은 임베디드 프로젝트를 시스템 디자인, BOM (Bill Of Materials), 레이아웃 등의 주요 네트워크 없이 프로젝트의 라이프사이클 사이에서 성공적으로 전환하여 계속 작업했는가? 임베디드 분야의 대다수처럼 당신의 대답이 100% 미만이라면 당신은 당신의 귀중한 시간과 비용과 고충을 줄일 임베디드 디자인을 위한 새로운 방법에 마음을 열어야만 한다. 이 글에서 우리는 당신이 매일 마주하는 임베디드 디자인의 과제들을 실용적인 방식으로 탐구할 것이며, 어떻게 진정한 system?level programmability로 극복할 것인지를 탐구할 것이다. 우선, 진정한 system-level programmability가 의미하는 것이 무엇인지를 간략히 보도록 하자.
ご登録がお済みでない方は、 こちらから登録してください。