CYW43022 AIROC_ Wi-Fi _ Bluetooth_ combo chip Ultra-low-power, single-chip IEEE 802_11ac MAC_baseband_radio with Bluetooth_ 5
The Infineon CYW43022 is a 28-nm, ultra-low power single-chip device that supports single-stream, dual-band IEEE 802.11ac-compliant Wi-Fi MAC/baseband/radio and Bluetooth® 5.4.
ご登録がお済みでない方は、 こちらから登録してください。