AN98546 Designing with the Infineon SPI PDD
AN98546 describes the features and parameters of the Infineon SPI physical device driver (PDD) to unlock the maximum potential for Infineon SPI devices in Windows Embedded platforms.
ご登録がお済みでない方は、 こちらから登録してください。