Background for document preview
Background for thumbnail

采用准谐振 CoolSET™ ICE2QR0665的40 W 20 V 评估板

本应用说明是采用 ICE2QR0665 准谐振 CoolSET® 以准谐振反激变换器拓扑结构设计的 40W 开关模式电源评 估板的说明。ICE2QR0665 的目标应用是用于机顶盒、便携式游戏控制器、DVD 播放器、笔记本电脑适配 器、以及用于 LCD TV 的辅助电源等。 由于在此 IC 中集成有 CoolMOS®,因此大大简化了 PCB 的设计和 布局。 由于在谷点开关,因此降低了接通电压,并且,与硬开关反激变换器相比,这能够提供更高的变换效 率。 采用 DCM 模式控制,减轻了二次整流二极管的反向恢复问题。 由于其随线电压有自然频率抖动,因 此 EMI 性能更好。 英飞凌的数字降频技术支持直到极低负载的准谐振工作能力。 因此,与仅通过在轻载时限 制最高开关频率而实现的常规自由振荡准谐振变换器相比,整个负载范围内的系统效率得到了显著改善。 另 外,在 ICE2QR0665 中实现了众多的可调保护功能,以保护系统,并为选定的应用定制 IC。 在故障模式中 (例如控制回路开路/过载、输出过压、以及变压器绕组短接等),设备会转入自动重启模式或栓锁模式。 利 用逐个周期的峰值电流限制及返送点校正,可以优化变压器的尺寸和二次侧二极管的额定电流。因此,能够轻 松实现经济高效的方案。

• 899.36 KB
• 2011/11/11