使用 CoolSET™ F3ICE3B0565J 的 12 W 5.0V SMPS 评估板
本文档是一份设计报告,此报告描述了一种采用典型离线反激式变换器拓扑设计并使用 ICE3B0565J CoolSET TM1 的通用输入电源。此应用在断续电流模式中工作,在待机情况下使用主动突发模式。此板具有一 个带二次调节的输出电压。作为交流/直流电源,它特别适合用于 LCD 监视器、打印机、笔记本电脑、DVD 播放器和机顶盒的适配器以及作为大功率系统的辅助电源。ICE3B0565J 是 F3 CoolSET TM 的增强版。它除 了具备 F3 CoolSET TM 的基本功能,例如主动突发模式、可调节消隐时间、传输延迟补偿等,它还具有 BiCMOS 技术设计和频率抖动功能。它可进一步降低输入待机功率,同时实现低 EMI。
ご登録がお済みでない方は、 こちらから登録してください。