Background for document preview
Background for thumbnail

带准谐振 CoolSET™ ICE2QR4765 的 12 W 5 V 评估板

本应用说明描述的是使用 ICE2QR4765 准谐振 CoolSET ® 且采用准谐振反激式变换器拓扑设计的 12 W 开关模 式电源评估板。ICE2QR4765 的目标应用是机顶盒、便携式游戏控制器、DVD 播放器、上网本适配器和 LCD TV 辅助电源等。通过在此 IC 中集成 CoolMOS ® 可以大大简化 PCB 的设计和布局。由于谷底开关,导通电 压下降, 从而实现比硬开关反激式变换器更高的转换效率。通过 DCM 模式控制,可以减轻次级整流二极管的 反向恢复问题。对于电源电压下的固有频率抖动,EMI 性能更佳。英飞凌的数字频率下降技术在负载极低时仍 可实现实现准谐振工作。因此与仅在轻载情况下执行最大开关频率限制的传统自由运行准谐振变换器相比,系 统效率在整个负载范围均得到显著提高。此外,ICE2QR4765 中实施的许多可调节的保护功能可保护系统并针 对所选应用对 IC 进行定制。在失效模式下,比如控制回路开路/过载、输出过压和变压器短绕组,器件会切换 为自动重启模式或锁闭模式。通过逐周期峰值电流限制和折返点校正,可同时优化变压器尺寸和次级二极管的 额定电流。因此可以轻松实现具有成本效益的解决方案。

• 1.79 MB
• 2011/08/08