ライブウェビナー
日付: 2025 年 6 月 24 日
セッション 1: 午前 9 時 (中央ヨーロッパ時間) |午後3時シンガポール時間
セッション 2: 午前 8 時 PDT |午前11時EDT |午後5時(中央ヨーロッパ時間)
水素はグリーンエネルギー革命の最前線にいますが、その可能性を最大限に引き出すためには、その安全で効率的な使用を確保することが重要です。ウェビナーに参加して、持続可能なエネルギーの未来を実現する上での水素センサーの重要な役割を探ります。
まず、エネルギー転換における水素の役割を調査し、その使用に関連する固有の危険性について説明します。水素の安全性に関するベストプラクティスと、産業用および民生用アプリケーションにおける信頼性の高いセンシングソリューションに対するニーズの高まりについてご覧ください。
当社の専門家が、熱伝導率ベースの水素センサーの原理を掘り下げ、精度や信頼性などの主要な利点を紹介します。これらのセンサーが、水素の安全性を超えて、バッテリー監視やHVACシステムなどの分野にアプリケーションをどのように拡張するかをご覧ください。
最後に、水素センシング分野におけるインフィニオンの革新的なソリューションに焦点を当て、それらがより安全で効率的なエネルギー移行をどのようにサポートするかを示します。
水素技術に取り組んでいる方も、単にセンサー イノベーションの最新の進歩に興味がある方も、このウェビナーは貴重な洞察を得るチャンスです。ディスカッションに参加するために、今すぐ登録をお見逃しなく!
- 水素の安全性を理解する:水素の危険性と、産業および民生用アプリケーションでの使用に不可欠な主要な安全基準について学びます
- H₂ガスセンサーの重要性: 水素製造プラントの安全性を確保するために水素ガスセンサーが不可欠である理由と、水素純度の試験にどのように使用できるかをご覧ください
- インフィニオンのH₂センサー技術の詳細をご覧ください。インフィニオンの熱伝導率ベースの水素センサーは、過酷な産業環境向けに特別に設計されています
- アプリケーションに関する知識を広げる:熱伝導率センサをHVACシステムや医療機器などの他の分野にどのように適用できるかをご覧ください
- インタラクティブな学習の機会:ライブQ&Aセッションでエキスパートと交流し、イベント後にウェビナーのプレゼンテーション全体にアクセスできます。当社の専門家とのライブQ&Aセッションに参加し、セッション後に完全なプレゼンテーションにアクセスしてください
製品アプリケーションエンジニア、ソーラー、エネルギー貯蔵、水素
Varun Raghunathは、RWTHアーヘンでパワーエレクトロニクスとアプリケーションに焦点を当てた電力工学の修士号を取得しました。2023年7月1日にインフィニオンテクノロジーズに入社しました。彼は現在、水素アプリケーションのグローバルシステムアーキテクトです。彼は、水素アプリケーション向けのシステムおよびインバータの設計を可能にします。Varunは、サブシステムからインバーターレベルまでのコンバーターの設計、テスト、および認定の経験を蓄積してきました。彼は、さまざまなアプリケーションで使用されるさまざまな高出力および高電圧インバーターに取り組んできました。
環境センサーのシニアスタッフスペシャリスト製品マーケティング、Infineon Technologies
Zyadは、インフィニオンテクノロジーズで提供する産業用および民生用アプリケーションを中心とした環境センサーの管理を担当しています。彼はマイクロエレクトロニクス(回路設計を専門とする)の博士号を取得しており、その技術的専門知識を製品マーケティングと環境センシング技術の革新に応用しています。