登録またはログインして、ウェビナーの録画にアクセスしてください
ClickTouchは、インフィニオンの最初のプリファード・デザイン・ハウス(PDH)の1つとして、専門的な技術サポートとプレミアムなサービスをお客様に提供しています。インフィニオンのPDHネットワークは、トップクラスのソリューションを保証し、ClickTouchはタッチシステムのエンドツーエンドの開発と製造を提供することで際立っています。ベルギーの社内エンジニアは、各アプリケーションの正確なニーズに合わせてハードウェアとファームウェアの両方をカスタマイズします。このソフトウェアとハードウェアのシームレスな統合により、当社は市場で際立っており、お客様に独自の競争優位性を提供しています。
- 完璧な操作、簡素化 - 専門的に校正されたファームウェアは、複雑さを軽減し、スムーズな機能を保証します。
- パフォーマンスの向上 – クラスBファームウェアの実装と周波数ホッピングにより、優れた信頼性と効率が保証されます。
- 100%の信頼性 - シームレスな操作のために完全に機能し、最適化された製品を保証します。
- セドリック・ブロム – ClickTouch、オーナー兼CCO: Cedric Blomme は、ClickTouch のオーナー兼最高商務責任者です。彼は、ClickTouchを最先端のタッチソリューションの信頼できるプロバイダーとして位置付けるための戦略的管理と主要なパートナーシップの構築を専門としています。市場の課題と顧客のニーズを深く理解しているため、業界の進歩を推進する革新的なソリューションを開発することができます。
- André Zeidler – ClickTouch、ビジネス開発およびマーケティングオフィサー: アンドレ・ザイドラーは、HMIセクターにおける事業開発、マーケティング、戦略的パートナーシップにおいて豊富な経験を持っています。彼は、ClickTouchのグローバルなプレゼンスを拡大する上で重要な役割を果たしています。業界のトレンド、顧客のニーズ、技術の進歩に関する彼の専門知識は、テクノロジーと市場の需要との間のギャップを埋めるのに役立ちます。
- クリシュナ・ナラヤナヴィハル・ヴェヌゴパル(Krishna Narayanavihar Venugopal)氏、インフィニオンテクノロジーズAG、 PSoC™ オートモーティブマルチタッチ製品マーケティングおよびマネジメント