ライブウェビナー
日付: 2025年 7月 03日
セッション 1: 午前 9 時 (中央ヨーロッパ時間) |午後3時SGT
セッション 2: 午前 8 時 PDT |午前11時EDT |午後5時(中央ヨーロッパ時間)
電気モーター駆動システム(EMDS)は、世界の電気エネルギー消費量の43〜46%を占めており、エネルギーを節約し、CO2排出量を削減するために、その効率が重要な焦点となっています。炭化ケイ素(SiC)などの先進技術の導入は、システムの効率を大幅に向上させ、これらの野心的な環境目標を達成するための変革の機会を提供します。
このウェビナーでは、進化する規制の状況と、より効率的なパワードライブシステム(PDS)設計を推進する技術革新について詳しく説明します。インフィニオンの独占ウェビナーでは、従来のIGBT技術をモータードライブに置き換えるSiCの可能性を探り、インフィニオンのCoolSiC™ソリューションとIGBT TRENCHSTOP™ソリューションの詳細な比較(産業アプリケーションでの採用のコストベネフィット分析など)を提供しています。実際のシミュレーションと測定を通じて、最先端の材料と設計がエネルギー効率の高い産業システムの未来をどのように再構築できるかを包括的に理解することができます。
- 規制および環境に関する洞察: PDSの効率性向上を求める世界的な推進力と、エネルギー消費とCO2排出量の削減におけるPDSの役割を理解する
- 新興技術:シリコンカーバイド(SiC)がPDS設計を再構築し、従来のIGBTベースのシステムに比べて性能と効率を大幅に向上させる方法をご覧ください
- 実際の比較:インフィニオンのCoolSiC™とIGBTのTRENCHSTOP™技術を一般的なPDSアプリケーションで比較する測定とシミュレーションにアクセスできます
- 費用便益分析:産業規模のモータ駆動システムにSiC技術を採用することの実際的な意味、利点、トレードオフをご覧ください
インフィニオンテクノロジーズ、産業用ドライブ、システムアーキテクト
アンドレアス・ホフマンは、インフィニオンテクノロジーズの産業用ドライブのシステムアーキテクトであり、研究、プロジェクト管理、システムアーキテクチャの分野で10年以上の経験を持つ電気駆動システムの専門家です。彼は電気駆動システムの修士号を取得しており、主要なグローバル企業で働いた経験があります。彼は、サーボおよび汎用ドライブのアーキテクチャと産業用システムの革新に関する深い専門知識を活用して、産業用ドライブ向けの最先端の半導体ソリューションの形成に注力しています。