ウェビナー日程: オンデマンド
Periodic Advertising with Responses (PAwR) は、Bluetooth v5.0のPeriodic Advertising Broadcast機能の拡張機能です。これにより、同期されたオブザーバー(またはスキャナー)は、応答を放送局 (または広告主) に送り返し、PAwR間隔で特定のサブイベントを使用して前者をグループに編成できます。PAwRの最大の特長は、現時点で双方向のコネクションレスデータ通信を可能にする唯一のBluetooth LEプロトコルという点です。2台のデバイス間でユニキャスト接続 (接続確立) を行わなくても送受信できることを意味します。
このウェビナーでは、PAwRについて深く掘り下げ、使用中のPAwRの簡単なデモを紹介します。
PAwRとは何か、どのように動作するのかについて、ウェビナーで理解を深めてください。
ヴィクトル ジョジシスキー (Victor Zhodishky)
ディスティングイッシュトエンジニア
ヴィクトル ジョジシスキーは、インフィニオンのディスティングイッシュトエンジニアであり、ワイヤレス業界で30年以上の経験があります。彼は、約25年前に最初のBluetoothスタックを開発した最初のチームの一員でした。現在、ビクターはソフトウェアアーキテクチャチームの一員であり、インフィニオンのBluetoothソフトウェアプロジェクトの技術リーダーを務めています。また、Bluetooth SIG の Bluetooth アーキテクチャ審査委員会の評議員を務め、Bluetooth SIG 自動化ワーキンググループの議長も務めています。過去20年間で、彼は数多くのBluetooth仕様に貢献し、12の米国特許を保有しています。ヴィクトルは、ロシアのサンクトペテルブルクにある工科大学でコンピューターサイエンスと応用数学の学士号と修士号を取得しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
ジェリー リュー (Jerry Liu)
アプリケーション エンジニア
ジェリー リューは、インフィニオンのBluetoothアプリケーションエンジニアです。また、開発者がインフィニオンのBluetoothソリューションを統合し、問題を解決するための部門横断的なコラボレーションの取り組みも主導しています。ジェリーは、カリフォルニア大学アーバイン校で物理学と電気工学の学士号と修士号をそれぞれ取得しています。余暇には、熱心にレゴブロックを組み立てています。