ウェビナー日程:オンデマンド
Bluetooth® v5.4 のコア仕様では、電子棚札 (ESL) やワイヤレス バッテリー管理システム (WBMS) などの主要アプリケーションに対応するため、Bluetooth® 技術の機能と適用範囲を拡大する新機能が導入されました。これらの機能には、広告コーディングの選択、暗号化された広告データ、PAwR (応答付き定期アドバタイズ) 機能が含まれます。
この短いウェビナーでは、Bluetooth® v5.4で定義された新機能を確認し、それらが有効にする特別な機能とその影響の両方について説明します。さらに、最新のBluetooth®仕様が提供する利点 (より高いエネルギー効率やスケーラビリティなど) を示すアプリケーション例を探ります。
Bluetooth® v5.4が既存および将来のBluetooth®製品の範囲とライフサイクルをどのように拡張するかをご覧ください。
モハン マイソール (Mohan Mysore)
リードプリンシパル ファームウェア エンジニア
モハン マイソール (Mohan Mysore) は、インフィニオンのリードプリンシパル ファームウェア エンジニアであり、ワイヤレス業界で20 +年の経験があります。彼は、Bluetooth v5.4 の Advertising Coding Selection や PAwR、Bluetooth v5.2 の LE Audio などの Bluetooth SIG コントローラー機能の有効化を担当する Bluetooth ファームウェア スケジューラ開発チームを率いています。Mohan は、インド工科大学マドラス校とカリフォルニア大学サンディエゴ校でコンピューター サイエンスの学士号と修士号をそれぞれ取得しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
ジェリー リュー (Jerry Liu)
アプリケーション エンジニア
ジェリー リュー (Jerry Liu) は、インフィニオンのBluetoothアプリケーションエンジニアです。また、開発者がインフィニオンのBluetoothソリューションを統合し、問題を解決できるように部門横断的なコラボレーションの取り組みも主導しています。ジェリーは、カリフォルニア大学アーバイン校で物理学と電気工学の学士号と修士号をそれぞれ取得しています。余暇には、熱心にレゴブロックを組み立てています。