2部構成のシリーズのうちの2番目のウェビナーに参加してください(1番目のウェビナーは下にスクロールしてください)。当社の専門家が、新たに導入されたCoolSiC™車載用MOSFET 750 V G1ファミリーについて詳しく説明します。車載充電器、HV-LV DC/DCコンバータ、またはバッテリー切断アプリケーション向けに調整されており、インフィニオンの既存のシリコンおよび600Vから最大1200Vのシリコンカーバイド車載用MOSFETを補完するものです。
CoolSiC™車載用MOSFET 750 V G1は、TO-247-4、D2PAK-7、およびJEDEC承認のQDPAK TSCパッケージで提供されます。シンプルで堅牢、効率的、かつ高品質なシステムを作成することで、設計に革命をもたらします。
主なポイント:
- CoolSiC™車載用MOSFET 750 Vについてご紹介します。これらの最先端のSiC MOSFETの優れた性能と効率、およびそれらが幅広い車載アプリケーションにどのようなメリットをもたらすかをご覧ください。これらのSiC MOSFETは、優れた熱性能、高電力密度、および強化された堅牢性を提供します。
- 自動車市場における破壊的なトレンドとしてのトップサイド冷却: 従来、MOSFETはパッケージの底面を通じて冷却されてきました。私たちはあなたに上面冷却の利点を発見させます。
- CoolSiC™車載用MOSFET 750Vによる車載用電力変換システムの最適化: CoolSiC™車載用MOSFET 750 Vを使用して、当社の車載用電力変換システムを最適化し、最大の効率とコストの最適化を実現する方法をご覧ください。
ジュリア・シビレット、 プロダクトマーケティングスペシャリスト
電気自動車の車載充電器およびDCDCアプリケーションの新製品開発の製品ロードマップと長期戦略の設定を担当する製品マーケティングスペシャリスト。ジュリアは、インフィニオンの製品の価値提案を伝えるための市場調査と市場開拓戦略を策定しています。
ウーヴェ・キルヒナー、 事業開発
エネルギートランジションのトピックに関する新しいアプリケーション分野を担当しています。重点テーマは、充電インフラと電気エネルギー貯蔵です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.