image-hero

インフィニオンのオートモーティブ事業本部のプリンシパルエンジニアが、幕張メッセで行われるオートモーティブワールド秋において、9月19日(金)10:30~11:30に専門技術セミナーとしてEVインバーター向けSiCパワー半導体の最新動向について解説します。

お申込みの上、ぜひご参加ください。

オートモーティブワールド2025 9月 専門技術セミナー
講演テーマ「800V xEVアーキテクチャ対応CoolSiC 技術・製品開発動向」
September 19, 2025
10:30 - 11:30 ( PDT )
Face-to-Face | 展示会&カンファレンス

2025年09月19日 (金)|10:30 ~11:30
AUTO-8

自動車のEV化を加速するために、急速充電対応や、出力密度向上といった課題解決策の一つとして、システムの高電圧 (800V) 化が注目されています。これらを実現する上で重要となるパワー半導体デバイスについて、インフィニオンのSiC技術・製品開発の取り組みを中心に紹介します。

プレースホルダー

インフィニオン テクノロジーズ ジャパン(株)
オートモーティブ事業本部 テクニカルマーケティング プリンシパルエンジニア

竹谷 英一