※本イベントは終了いたしました。
インフィニオンは2025年度も国際画像機器展に出展いたします。インフィニオンのUSBペリフェラルコントローラーであるEZ-USB™ FX20 Gbpsの最新ユースケースのデモを展示する他、「マシンビジョン カメラにおける安全性と信頼性を高めたUSBインターフェース」と題したセミナーも12/5 13:00より実施いたします。
ぜひご来場ください。
C3事業本部マーケティング ダイレクター 山田祥之がプログラマブル USB PHYを活用したマシンビジョンとセキュリティに関するセミナーを行います。
EUのサイバーレジリエンス法(CRA)など規制強化が進んでいますが、マシンビジョン機器には「安全なUSB通信」と「セキュア ブート」が不可欠です。しかし、同時に産業現場で求められる長距離・高速のUSB伝送では、信号劣化やEMI対策が大きな壁になります。
本セミナーでは、暗号化・認証による不正アクセスの遮断から、プログラマブルUSB PHYを活用した伝送最適化まで、設計現場で直面する課題をまとめて解決する具体策をお届けします。
展示会では最新デモを4点展示いたします。
HDMI 2.1 → USB 20Gbps 超高速ビデオ キャプチャ デモ
- 世界初クラスのHDMI 2.1からUSB 3.2 Gen 2x2(20Gbps)への変換技術
- 4K 120fps / YUV422 対応、地上最強クラスの高画質を低遅延で伝送
EZ-USB™ FX20 クアッドセンサー USB 20Gbps カメラ デモ
- SONY IMX715カメラ モジュール×4基搭載でマルチ アングル撮影を実現
- 5mパッシブ ケーブル&4Kモニターによる高精細表示デモ
EZ-USB™ FX10 vs FX5N 高性能比較デモ
- FX10:USB 3.2 Gen 2x1(10Gbps)で最大8.6Gbps、5mケーブル対応
- FX5N:USB 3.2 Gen 1x2(10Gbps)で最大7.1Gbps、10mケーブル対応
10G USB3 Vision カメラ ソリューション
- 3m〜8mのパッシブUSBケーブルで安定した映像伝送
- 多様な開発キットを活用した高拡張性ソリューション
※本イベントは終了しました。
イベント概要
会期:2025年12月3日(水)~12月5日(金)10:00-17:00
会場:パシフィコ横浜
公式サイト:https://www.adcom-media.co.jp/ite/
インフィニオン ブース:小間番号 D-16
共同出展パートナー:
- 株式会社マクニカ テクスター カンパニー
- 東京エレクトロン デバイス株式会社
- 株式会社ネクスティ エレクトロニクス ネクスティ アドバンスド テクノロジー カンパニー
- 丸文株式会社
USBペリフェラル コントローラー関連リンク
USB 1.1 から USB 5 Gbps へのイノベーションから、20 Gbps へと進化
技術資料特設ページ