ファミリーUniversal Serial Bus (USB) – Power Delivery Controller
-
ボードタイプVirtual Design
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションInfotainment, Communication, Power Supplies
-
認定Consumer
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | paper design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | paper design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Supports USB Type-C and USB PD 3.1
- Fixed PDO: 5 V/3 A, 9 V/2.2 A
- PPS: 3 V-5.9 V/3 A, 3.3 V-11 V/0-2.2 A
- Support firmware upgrade
- Passes CoC tier 2 & DoE VI standards
- Passes CISPR 32 class B CE standard
利点
- Support firmware upgrade to PD3.2 SPR
- Low BOM cost
- Low standby power consumption
- Programmable power solution
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.