ファミリーUniversal Serial Bus (USB) – Power Delivery Controller
-
ボードタイプVirtual Design
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションInfotainment, Communication, Power Supplies
-
認定Consumer
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | paper design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | paper design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Fully compliant with USB-C & USB PD spec
- Powered from an external 24 V DC adapter
- Up to 60 W (20V@3A) on the upstream port
- Up to 15 W (5V@3A) on downstream port
- Supports DP alternate mode
- 4-lane display on DisplayPort over USB-C
- Multi-stream display support on HDMI
利点
- Faster development
- FW, tools, HD design files available
- GUI based configuration utility
- Compliant to USB PD specification
- Extensive interop tested solution
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.