ファミリーUniversal Serial Bus (USB) – Power Delivery Controller
-
ボードタイプVirtual Design
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションInfotainment, Communication, Power Supplies
-
認定Consumer
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | paper design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | paper design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- USB-C and USB-PD for Cable SPR & EPR
- Cable with RA
- 32 KB flash with 4 KB SRAM
- Programmable EMCA
- System level ESD on CC pins +/
- 8kV
利点
- Reduced design cycle
- Reduced solution footprint
- GUI based configuration utility
- Compliant to USB PD specification
- Extensive interop tested solution
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.