TLS820B2ELVSE BOARD
Active and preferred

TLS820B2ELVSE BOARD

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS820B2ELVSE BOARD
TLS820B2ELVSE BOARD
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Body Control, Module, HVAC, Dashboard
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    Linear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    3.3 V~5 V
  • 出力電流
    200 mA
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    3 V~40 V

OPN
TLS820B2ELVSEBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
The TLS820B2ELVSE demoboard allows evaluation of Infineon's high-performance automotive LDOs. It's designed for ECUs in automotive applications, specifically body control modules and HVAC. With ultra-low quiescent current of 20µA, it helps meet OEM current consumption restrictions. The demoboard includes all necessary components and features selectable 5V/3.3V output voltage. It's also useful for evaluating the SEL pin function.

特長

  • Plug and Play Evaluation Capability
  • Easy verification and configuration
  • Enable, overtemp shutdown, current limit
  • Selectable 5V & 3.3V output, no extras
  • AEC-Q100 Qualified

利点

  • Explore TLS820B2ELVSE powerful features
  • Easy app adaptation for evaluation

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース