ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションLighting, Remote Keyless Entry, Body Control Module, Infotainment Alarm, Dashboard, Immobilizer
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLinear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲4.9 V~5.1 V
-
出力電圧5 V
-
出力電流100 mA
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名TLS810B1EJV50 BOARD
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲2.75 V~42 V
-
電源電圧13.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS810B1EJV50BOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Ultra low quiescent current of 5.5 μA
- 2.75-42V wide input range
- Output current capacity up to 100 mA
- Off mode current less than 1 μA
- 200mV dropout @ 100mA.
- Output current limit protection
- Available in PG-DSO-8 EP package
- Available in PG-TSON-10 package
- Wide temperature range
- Green Product (RoHS Compliant)
- AEC Qualified
利点
- 2.75V LDO, perfect for cranking.
- Stable with 1μF cap, saves space/cost.
- Robustness reduces filtering costs.
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.