サブアプリケーションInfotainment, Car-Media, Telematics, Camera, Radar, Gateway, BCM, ADAS, Power supply for any automotive ECU
-
トポロジーDC-DC converter
-
ファミリーOPTIREG™ Switcher
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧5 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲4 V~35 V
-
電源電圧13.5 V
|
OPN
|
TLS41205VBOARDLTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Wide input voltage range covers majority of automotive applications
- Fixed 5V output voltage
- Optimized for size and flexibility
- Low quiescent current operation at no load condition
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.