Pout 範囲0 W~1 W
-
インターフェースN/A
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションHVAC, EMS, TCU, EPS, off board Sensor Supply
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLinear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲2 V~20 V
-
出力電流 範囲0 A~0.05 A
-
実装SMD
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 (最大)40 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS105B0MBBOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Plug and Play evaluation capability
- Easy verification and configuration
- Evaluation of 50 mA current capability
- Output tracking tolerance ≤ 5mV
- Output voltage adjustable down to 2.0 V
- Low dropout: 250mV @ 50mA
- Wide input range: -16V to 45V
- Demonstration of short circuit
利点
- Explore TLS105B0MB features
- Easy app adaptation for evaluation
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.