TLS102B0MB BOARD
Active and preferred

TLS102B0MB BOARD

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS102B0MB BOARD
TLS102B0MB BOARD
個.


製品仕様情報

  • Pout 範囲
    0 W~1 W
  • インターフェース
    N/A
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    HVAC, EMS, TCU, EPS, off board Sensor Supply
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    Linear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    2 V~20 V
  • 出力電流 範囲
    0 A~0.05 A
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 (最大)
    40 V

OPN
TLS102B0MBBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The TLS102B0MB demoboard evaluates Infineon's low drop out voltage tracker, TLS102B0MB, in the PG-SCT595-5 package. It supplies off-board systems like sensors in powertrain management. The device provides protection against short to ground, short to battery, and reverse battery. The demoboard showcases these features and demonstrates the voltage tracking accuracy. Additionally, the demoboard can be equipped with the TLS105B0MB for evaluation.

特長

  • Plug and Play evaluation capability
  • Easy verification and configuration
  • Evaluation of 20 mA current capability
  • Output tracking tolerance ≤ 5mV
  • Output voltage adjustable down to 2.0 V
  • Ultra-low dropout: 120mV @ 20mA
  • Wide input range: -16V to 45V
  • Demonstration of short circuit

利点

  • Explore TLS102B0MB's powerful features.
  • Easy app adaptation for evaluation

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース