インターフェースSPI
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーMotor Driver
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲5.5 V~18 V
-
出力電圧12 V
-
出力電流 (最大)0.9 A
-
実装pin connector
-
対象アプリケーションConsumer, Industrial, Motor Control & Drives, Automotive
-
製品名DC motor shield with TLE94112EL
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~18 V
-
電源電圧12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE94112ESSHIELDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- 12ハーフブリッジO / Pは、DCモーター
- ドライバーを駆動するための過温度
- SPIインターフェースから保護されていますゼロクロック診断
- 強化されたEMCパフォーマンス
- 3つの異なる周波数(80Hz、100Hz、200Hz)
利点
- Compact Shield:マルチモーターに最適
- minimizeμC通信、統合PWM
- EMCを使用 コスト削減:外付け部品
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.