ゴーワイドボードYes
-
トポロジーDistributed BMS systems
-
ファミリーBattery Management ICs
-
入力タイプDC (enabled to work with actual cells)
-
対象アプリケーションxEV, Energy Storage, E-bike
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲4.75 V~60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9012DQUDTRBMS2TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Connection LED for easy debugging
- Easy connection to transceiver
- Cables included for fast set up
- Wide supply range up to 75V input V
- Integrated resistor divider
- Integrated dummy resistors
利点
- Ultra-precise Battery Cell Monitoring
- Infineon: Unrivaled Robustness
- TQFP-48: Compact, Integrated
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.