TLE8718SA_DEV_BOARD
Active and preferred

TLE8718SA_DEV_BOARD

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE8718SA_DEV_BOARD
TLE8718SA_DEV_BOARD


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Powertrain
  • トポロジー
    Low-side switch
  • ファミリー
    Low-Side Switches, FLEX
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive

OPN
TLE8718SADEVBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
SI
ウェハ製造国
SI

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
The TLE8718SA shield in the Arduino™ form factor is an universal development/evaluation kit for Infineon’s 18-channel Low-Side Switch TLE8718SA that is designed, but not limited to, Engine Management Systems and other Powertrain Applications. The TLE8718SA shield pairs with the XMC1100 Boot Kit or the AURIX™ TC277 Evaluation Board (TriBoard) using an additional Multichannel Connection PCB.

特長

  • Board with TLE8718SA in Arduino™ factor
  • Infineon XMC1100 Boot Kit for testing
  • Fully compatible Infineon AURIX™ TC277
  • PCB has to ordered separately

利点

  • Pocket format:3.5‘‘x2.4‘‘(9.0cm x 6.1cm)
  • Shields:Universal Arduino compatibility!
  • Open source SW projects
  • Generic software framework
  • Fast and easy GUI modification

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース