TLE8457 LIN LDO BOARD
Active and preferred

TLE8457 LIN LDO BOARD

LIN LDO demo board | 12 V supply voltage | 3.3 V output voltage | Automotive-qualified | LIN slave satellite modules

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE8457 LIN LDO BOARD
TLE8457 LIN LDO BOARD


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Ambient lighting, Wiper modules, Sun roof control modules, Rain/light sensors, Window lifters, LIN slave satellite modules
  • トポロジー
    Bus
  • ファミリー
    Transceiver, Linear Voltage Regulator (LDO)
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 出力電圧 範囲
    3 V~5.5 V
  • 出力電圧
    3.3 V
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Automotive, Motorcycles, E-Bikes & Small E-Vehicles, Motor Control & Drives, Electromobility, Commercial, construction and agricultural vehicles (CAV)
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~16 V
  • 電源電圧
    12 V

OPN
TLE8457LINLDOBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
LIN LDO demoboard suitable for evaluation of Infineon LIN LDO TLE8457x in DSO-8 and tiny TSON-8 package.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース