TLE75008-ESD DB
Active and preferred

TLE75008-ESD DB

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE75008-ESD DB
TLE75008-ESD DB
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    small ECU supply, small bulb, LED lighting, HVAC flap control, Power Distribution Box, Body Control Module (BCM)
  • ファミリー
    SPIDER+, Multichannel SPI switches and controllers
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    3 V~16 V
  • 出力電圧
    12 V
  • 対象アプリケーション
    Automotive, Industrial
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    3 V~28 V
  • 電源電圧
    12 V

OPN
TLE75008ESDDBTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
個.
在庫あり
TLE75008-ESD DB contains the Daughter Board PCB and an assembled TLE75008-ESD for evaluation tasks. The DB is ready to be mounted on the SPIDER+ Mother Board .

利点

  • Daughterboard

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース