TLE4978 EVAL 50A
製品仕様情報
-
ファミリーCurrent sensors
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
TLE4978EVAL50ATOBO2 | TLE4978EVAL50ATOBO1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 | -- | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1 | 1 | ||
| 梱包形態 | CONTAINER | CONTAINER | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | N/A | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | No | No | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
PL
|
- | ||
| ウェハ製造国 |
RO
|
- | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PL
|
| ウェハ製造国 |
RO
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- Internal current rail sensors
- Supports currents up to 56 Apk
- Ideal for measuring characteristic curves
- Based on TLE4978-R050W5-O-S0010
- Onboard 5 V LDO for sensor supply
- Programmable sensor settings
利点
- Compatible with CUR SENSOR PROG GEN2
- Pre-calibrated sensors for easy setup
- Graphical user interface via IDC
- AEC-Q100 qualified, ISO 26262-compliant
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.