TLE4977 EVAL 20A
新規
Active and preferred
RoHS対応

TLE4977 EVAL 20A

新規
Evaluation board for XENSIV™ TLE4977-R020W3-O-S0010 current sensor in 22.5 Apk current sensing applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4977 EVAL 20A
TLE4977 EVAL 20A


製品仕様情報

  • ファミリー
    Current Sensors
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    General purpose motor drive, PV Inverter, Data center, On-Board Charger, DC-DC Converters
  • 認定
    Automotive

OPN
TLE4977EVAL20ATOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
PL
ウェハ製造国
RO

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PL
ウェハ製造国
RO
The TLE4977 EVAL 20A evaluation board simplifies testing of Infineon’s XENSIV™ TLE4977-R020W3-O-S0010 high-bandwidth, high-precision current sensor with 22.5 Apk capability. It offers a ready-to-use platform to explore analog output and overcurrent detection features, enabling developers to quickly validate sensor performance.

特長

  • Internal current rail sensors
  • Supports currents up to 22.5 Apk
  • For measuring characteristic curves
  • Based on TLE4977-R020W3-O-S0010
  • Onboard 3.3V LDO for sensor supply
  • Programmable sensor settings

利点

  • Compatible with CUR SENSOR PROG GEN2
  • Pre-calibrated sensors for easy setup
  • Graphical user interface via IDC
  • AEC-Q100 qualified, ISO 26262-compliant
ドキュメント

設計リソース